|
TENDOturn, c’est tous les avantages d’un mandrin expansible hydraulique innovant dédiés aux applications de tournage. Outre ses caractéristiques telles sa plage de serrage flexible via l'utilisation de douilles intermédiaires, sa précision en concentricité et répétabilité < 0,003 mm (DSE) ainsi que sa simplicité d'utilisation, le système TENDOturn s’avère particulièrement probant par ses qualités exceptionnelles d’absorption des vibrations, ce qui se traduit par la qualité irréprochable de la surface des pièces usinées.
|