|
Seit Jahrzehnten ist TENDO ein Begriff für hochgenaues Spannen von Schaftwerkzeugen.
TENDO - durch kontinuierliche Weiterentwicklung entspricht die zukunftsweisende Spanntechnik den ständig steigenden Anforderungen bei der anspruchsvollen, universellen Präzisionsbearbeitung.
Die große Sortimentsvielfalt bietet für fast jeden Anwendungsfall die passende Lösung.

TENDO überzeugt:
 |
|
Höchste Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit < 0.003 mm |
| |
|
- |
|
Erhöht Standzeit des Werkzeugs |
 |
|
Hervorragende Schwingungsdämpfung |
| |
|
- |
|
Bessere Oberflächenqualität |
| |
|
- |
|
Verhindert Mikroausbrüche an der Werkzeugschneide |
 |
|
Flexibler Spannbereich durch Zwischenbüchsen |
 |
|
Exakte Längenvoreinstellung axial oder radial |
 |
|
Eignet sich für den Einsatz mit Minimalmengenschmierung (MMS) |
 |
|
Einfachste Handhabung - ohne Peripheriegeräte
- Sekundenschnelle Rüstzeiten |
 |
|
Standardmäßig feingewuchtet G 2.5 / 25000 1/min.
(Gültig für alle TENDO Hydro-Dehnspannfutter ab Einlagerungswoche KW31/2007) |
Weitere Vorteile
|