|
Depuis plus de 30 ans, TENDO est la garantie d'un serrage ultra-précis des outils à queue cylindrique.
TENDO – grâce à un développement constant, les systèmes de serrage à la pointe du progrès répondent aux exigences toujours plus élevées en matière d'usinage universel de précision.
La vaste étendue de la gamme vous permet de trouver la solution idéale à la quasi-totalité de vos opérations.

TENDO convainc :
 |
|
Concentricité et précision de répétabilité maximales < 0.003 mm |
| |
|
- |
|
Augmente la durée de vie de l'outil |
 |
|
Qualités exceptionnelles d’absorption des vibrations |
| |
|
- |
|
Meilleure qualité de surface |
| |
|
- |
|
Empêche les micro-fissures au niveau du tranchant de l'outil |
 |
|
Plage de serrage flexible grâce aux douilles de réduction |
 |
|
Exactitude du préréglage axial ou radial de la longueur |
 |
|
Convient à l’utilisation avec lubrification en faible quantité |
 |
|
Changement d'outil rapide sans périphérique. |
 |
|
Equilibrage de série fin G 2.5 / 25000 t/min.
(Valable pour les mandrins expansibles hydrauliques TENDO à compter de la semaine 31/2007.) |
Autres avantages
|