TRIBOS es el sistema de sujeción de herramientas de SCHUNK patentado en el mundo entero.
El sistema de portaherramientas de precisión flexibleTRIBOS para sujetar herramientas de vástago le ofrece un espectro múltiple y único para aplicaciones individuales y para conseguir soluciones óptimas.
La técnica de sujeción poligonal de TRIBOS convence por su flexibilidad, calidad y manejo.
 |
|
Precisión de concentricidad < 0.003 mm. |
 |
|
Compatible con HSC, probada hasta 205000 min. |
 |
|
Cambio de herramienta en el plazo de 20 segundos. |
 |
|
Sin necesidad de mantenimiento. |
 |
|
Zona de sujeción flexible gracias a los casquillos intermedios y a las prolongaciones. |
 |
|
Ajuste longitudinal axial. |
 |
|
Resistencia a la velocidad |
 |
|
Calidad de equilibrado estandar G 2.5 / 25000 1/min.
(Válido para mandriles de sujeción poligonal TRIBOS a partir de la semana natural de almacenamiento 31/2007.) |