Type SVP-2
Dispositif de frettage manuel
Le dispositif de frettage manuel TRIBOS SVP 2 a été développé pour permettre un changement d'outil simple, rapide et économique.
|
|
Type SVP-3
Dispositif de frettage automatique
Le SVP-3 à réglage électronique a été développé pour permettre une préparation des outils professionnelle et continue.
|
SVP-2d
Dispositif de frettage manuel
Pour une application sûre, optez pour le dispositif de frettage SVP-2 avec réglage de la limitation de pression.
|
|
Typ SVP-4
Automatic clamping device
The new TRIBOS SVP-4 clamping device puts the SCHUNK polygonal clamping technology into the top position
|