|
Qualität von SCHUNK, innovativ und unschlagbar im Preis
Die Reihe der SINO Universalspannfutter ist konzipiert für den Allround-Einsatz auf Basis der Dehnspanntechnik. Innovativ entwickelt und absolut preisoptimiert. Rundlaufgenauigkeit ≤ 0.005 mm gemessen in der Spannbohrung.
Die Universalspannfutter der SINO Reihe überzeugen gegenüber den herkömmlich eingesetzten Werkzeughaltersystemen, wie Weldon, Whistle Notch oder ER-Spannzangenfuttern in puncto Qualität, Flexibilität und Kosteneinsparung.
SINO Universalspannfutter überzeugen:
 |
|
Schwingungsdämpfende Bauweise |
| |
|
- |
|
Mikroausbrüche an der Werkzeugschneide werden auf ein Minimum verringert. |
| |
|
- |
|
Die Oberflächengüte am Werkstück wird verbessert. |
 |
|
Einfachste Handhabung |
 |
|
Sehr flexibler Spannbereich durch Einsatz von Zwischenbüchsen |
 |
|
Standardmäßig feingewuchtet G 6.3 / 15000 1/min*
* Gültig für alle SINO Universalspannfutter ab Einlagerungswoche KW 31/2007 |
|