|
La qualité SCHUNK, innovante et au prix imbattable.
La gamme des mandrins de serrrage universels SINO est conçue pour une utilisation polyvalente basée sur la technique de serrage expansible. Issus d'un dévelopment innovant et absolument optimisés au niveau de leur prix. Précision de fonctionnement ≤ 0.005 mm dans l'alésage de serrage.
Les porte-outils expansibles universels de la gamme SINO sont convaincants en comparaison aux porte-outils traditionnels comme les attachements Weldon, Whistle Notch ou mandrins à pince ER en matière de qualité, flexibilité et productivité.
Mandrins expansibles universels SINO convainc :
 |
|
Construction anti-vibrations |
| |
|
- |
|
Empêche les micro-fissures au niveau du tranchant de l'outil |
| |
|
- |
|
Permet d'obtenir des surfaces homogènes et de bonne qualité |
| |
|
- |
|
La qualité de surface de la pièce usinée est nettement améliorée |
 |
|
Une manipulation ultra-simple |
 |
|
Plage de serrage très flexible grâce à l'utilisation de douilles de réduction |
 |
|
Equilibrage de série fin G 6.3 / 15000 t/min * Valable pour les mandrins expansibles universels SINO à compter de la semaine 31/2007. |
|