|
Avec sa gamme CELSIO, SCHUNK met à votre disposition des systèmes de frettage à chaud de grande qualité. Cette gamme très diversifiée englobe toutes les dimensions de mandrins de frettage thermique actuellement disponibles sur le marché ainsi qu'un dispositif de frettage inductif. Vous pouvez rétrécir ou agrandir aussi bien des outils dotés de queue en métal dur que des outils Cermet ou en acier rapide.
Avantages de CELSIO :
 |
|
Concentricité < 0.003 mm |
| |
|
- |
|
Réduit l'usure de l'outil |
| |
|
- |
|
Augmente la durée de vie de l'outil |
 |
|
Serrage sécurisé et généré par frottement pour la transmission de couples élevés |
| |
|
- |
|
Une performance de coupe maximale avec un taux d'enlèvement de copeaux élevé |
 |
|
Très bon rapport rigidité radiale/contours de collision |
 |
|
Structure à symétrie de révolution parfaite avec un balourd de base réduit |
| |
|
- |
|
Meilleures qualités de surface |
| |
|
- |
|
évite l'acquisition coûteuse d'une broche de machine |
|