|
Améliorez vos performances grâce à la technique expansible hydraulique de SCHUNK. Avec le TENDOturn, SCHUNK élargit sa gamme de produits dans le domaine des porte-outils pour tours CN. Et bien évidemment grâce à la technique expansible hydraulique du leader sur le marché.
Pour la plupart des applications sur tours CN, l’apparition de vibrations reste le plus grand défi à relever. Ceci a surtout un effet sur la durabilité des outils et la qualité de surface des pièces à usiner. Grâce aux systèmes de la gamme TENDOturn, les vibrations sont largement absorbées. La durabilité et les surfaces sont alors améliorées de 300% en utilisant le TENDOturn.
Les trois versions TENDOturn comportent une vis de réglage axial de longueur de sortie d'outil et peuvent serrer en toute sécurité toutes les queues d’outil, y compris les variantes Weldon et Whistle-Notch. Venez vous en convaincre!
|