|
Depuis plus d'un demi-siècle, SCHUNK est un partenaire innovant et fiable dans l'industrie de la précision. Depuis 25 ans, nous développons et fabriquons des mandrins expansibles hydrauliques et arbres expansibles hydrauliques ultra-précis pour les applications de tournage, d'affûtage, de fraisage, de mesurage et de serrage.
La technique de serrage expansible hydraulique SCHUNK persuade par :
 |
|
Solutions de serrage adaptées aux applications individuelles des utilisateurs |
 |
|
Une position de montage au choix |
 |
|
Serrage de surface optimal pour des couples très élevés |
 |
|
Possibilités de serrage multiple |
 |
|
Manipulation extrêmement simple |
 |
|
Précision très élevée en concentricité et répétabilité maximales < 0.003 mm |
| |
|
- |
|
Augmente la durée de vie de l'outil |
 |
|
Excellentes propriétés d'absorption des vibrations |
| |
|
- |
|
Meilleure qualité de surface |
| |
|
- |
|
Empêche l'apparition des micro-fissures au niveau du tranchant de l'outil |
 |
|
Plage de serrage flexible grâce aux douilles de réduction |
|