|
Horizontale Bearbeitungszentren entfalten ihre volle Leistungsfähigkeit erst mit den passenden Aufspanntürmen in Kombination mit Spannmitteln.
SCHUNK Aufspanntürme ermöglichen durch ihre Vielseitigkeit eine optimale Zugänglichkeit und Bearbeitung Ihrer Werkstücke. Die Aufspanntürme von
SCHUNK überzeugen durch hervorragende Materialqualität und perfekte Genauigkeit.
Die Grundplatten der Größe 400 x 400 mm und 500 x 500 mm sind passend für Standard-Maschinenpaletten Typ DIN 55201 und JIS 6337-1980. Zur Oberflächenqualität: die Aufspannflächen sind feinstgefräst und haben eine Rauheit von Ra 1.6.
Die schwingungsgedämpfte Konstruktion trägt zur Lösung schwierigster Bearbeitungsaufgaben bei. Ein Aufspannturm von SCHUNK ist die optimale Voraussetzung für beste Bearbeitungsergebnisse.
- Schritt: Auswahl Palettengröße
- Palettengröße 400 x 400 mm
- Palettengröße 500 x 500 mm
- Schritt: Auswahl Grundprofil
- DOPPELWINKEL Spannturm
- DREIECK Spannturm
- ACHTECK Spannturm
- Schritt: Auswahl Bohrungsraster
- Rohe Aufspannflächen ohne Bohrungen für kundenseitige Fertigbearbeitung
- Standard-Bohrungsraster feinstgefräst, mit durchgehendem Bohrungsraster 50 mm
- SCHUNK Bohrungsraster feinstgefräst, reduziertes Raster, für SCHUNK Spannmittel
- VERO-S Spannturm mit integrierten Spannmodulen, Abstand 200 mm
- Schritt: Auswahl Bohrungsraster
- Ohne Spannmittel
- Mit Spannmittel
|