|
Prozesssicher und effizient
Als Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme weiß SCHUNK, wo die Potenziale effizienter Lösungen liegen und wie sie erschlossen werden. Profitieren Sie
von der Innovationskraft unseres engagierten Familienunternehmens.
Kurze Rüstzeiten - hohe Haltekräfte - maximale Präzision
PLANOS Matrixplatten von SCHUNK spannen flächige und an der Unterseite plane Werkstücke prozesssicher und schnell. Sie sorgen auf Bearbeitungszentren für minimale Rüstzeiten. Sogar mechanisch schwer spannbare Bauteile lassen sich mit PLANOS spielend leicht, deformationsfrei und präzise fixieren.
PLANOS ist modular aufgebaut. Über Spannpratzen oder ein Nullpunktspannsystem werden die Matrixplatten mit dem Maschinentisch verbunden. Passend zur Werkstückgeometrie, zur Art der Bearbeitung und den aufzunehmenden Horizontalkräften lassen sich die Matrixplatten miteinander kombinieren. Das sichert maximale Flexibilität und einfaches Handling.
Neu bei SCHUNK: Matrixplatten mit Reibinseln, dadurch bis zu 30% höhere horizontale Haltekräfte
|