|
Pneumatisch betätigter Kraftspannblock KSP plus
Spannen und Lösen erfolgt über einen doppelt wirkenden Pneumatikzylinder mit Dauerdruck.
KSP plus ist erhältlich in den Varianten:
| KSP plus |
| Baugröße |
64 |
100 |
160 |
250 |
| Backenhub [mm] |
2 |
2 |
3 |
5 |
| KSP-LH plus |
| Baugröße |
100 |
160 |
250 |
| Backenhub [mm] |
6 |
8 |
15 |
| KSP-F plus |
| Baugröße |
100 |
160 |
250 |
| Backenhub [mm] |
4 |
6 |
10 |
|