|
Manuell betätigter Kraftspannblock KSA plus
Eine manuelle Drehbewegung wird mittels eines Kegelradgetriebes in Verbindung mit einem Spindelgetriebe
in eine axiale Kolbenbewegung umgelenkt.
- Kein Betätigungsmedium erforderlich
- Hohe Spannkräfte bei geringem Anzugsmoment
- Optimale Zugänglichkeit (kein Winkeltrieb erforderlich)
KSA plus ist erhältlich in den Varianten:
| KSA plus |
| Baugröße |
100 |
160 |
| Backenhub [mm] |
2 |
3 |
| KSA-LH plus |
| Baugröße |
100 |
160 |
| Backenhub [mm] |
6 |
8 |
| KSA-F plus |
| Baugröße |
100 |
160 |
| Backenhub [mm] |
4 |
6 |
|