|
Die einzigartige Hebelschnellspannung des KSG 100/125/160 mit einem maximalen Drehwinkel des Spannhebels von 160° garantiert minimale Spannzeiten.
Merkmale
- Kontrollierte Spannkraft von 4 - 40 kN stufenlos voreinstellbar
- Gekapselte, schmutzunempfindliche Kraftübertragungsdose
- Umfangreiches Backenprogramm
- Hydraulische Betätigung möglich
- Spannkraft auf Zug, dadurch kein Durchbiegen des Grundkörpers
- 3 Baugrößen: Backenbreite 100, 125 und 160 mm
- Flexibel kombinierbar mit VERO-S Nullpunktspannsystem zur Rüstzeitverkürzung
- der Grundkörper ist bereits für das Nullpunktspannsystem vorbereitet (Größe 125 mm)
|