La empresa
Actual
Productos
Servicios
Contacto
Click the "Like-Button"
to show Facebook, that you like "SCHUNK GmbH & Co.KG"
Sistemas de fijación estacionarios
Mordaza rápida KONTEC
Técnica de fijación magnética MAGNOS
Placas de sujeción magnéticas MAGNOS
Placas magnéticas de elevación MAGNOS MHM
Mandril de sujeción ROTA
VERO-S Sistema de fijación en punto cero
Bloque de sujeción TANDEM
PLANOS vacuum clamping technology
Tombstone
Home
/
Productos
/
Sistemas de fijación estacionarios
/
Técnica de fijación
/
Placas de sujeción magnéticas MAGNOS
/
Programa
Ventajas
Función
Aplicaciones
Programa
Contacto
Placas de sujeción magnéticas MAGNOS
Variantes de instalación
MAGNOS el programa de tecnología de sujeción magnética – Tecnología con polos cuadrados
Accesorios - Tecnología con polos cuadrados
Programa de tecnología de sujeción magnética MAGNOS – Tecnología con polos paralelos (electropermanente)
Programa de tecnología de sujeción magnética MAGNOS – Tecnología polar paralela (accionamiento manual)
Accesorios – Tecnología con polos paralelos
MAGNOS Magnetic clamping technology - The program - Radial pole technology (electropermanent)
Programa de tecnología de sujeción magnética MAGNOS – Tecnología con polos radiales (accionamiento manual)
Accesorios – Tecnología con polo radial
Formulario de pedidos
Manual de instrucciones
Variantes de instalación
Variantes de instalación
hacia arriba
MAGNOS el programa de tecnología de sujeción magnética – Tecnología con polos cuadrados
Placas de fijación magnética, tamaño del polo 32 x 32 mm para el fresado (dimensiones 300 / 400 / 600 mm x ...)
Placas de fijación magnética, tamaño del polo 50 x 50 mm para el fresado (dimensiones 300 mm / 400 mm x ...)
Placas de fijación magnética, tamaño del polo 50 x 50 mm para el fresado (dimensiones 500 mm / 600 mm x ...)
Placas de fijación magnética, tamaño del polo 70 x 70 mm para el fresado (dimensiones 300 / 400 / 500 / 600 mm x ....)
Placas de fijación magnética, tamaño del polo 50 x 50 mm para el fresado (dimensiones 335 mm x ... )
hacia arriba
Accesorios - Tecnología con polos cuadrados
Extensiones fijas de los polos y EASYTURN, tamaño 50
Extensiones fijas de los polos y EASYTURN, tamaño 75
Placa de extensión de polos PVP
Unidades de control
hacia arriba
Programa de tecnología de sujeción magnética MAGNOS – Tecnología con polos paralelos (electropermanente)
Placas de sujeción magnética con paso polar 15 mm + 6.5 mm (acero/resina)
Placas de sujeción magnética con paso polar 5 mm + 5 mm (acero/latón)
Placas de sujeción magnética con paso polar 15 mm + 6.5 mm (acero/resina)
Placas de sujeción magnética con paso polar 5 mm + 5 mm (acero/latón)
hacia arriba
Programa de tecnología de sujeción magnética MAGNOS – Tecnología polar paralela (accionamiento manual)
Placas de sujeción magnética con paso polar de 6 mm + 5 mm / paso polar 10 mm + 10 mm
Placas de sujeción magnética con paso polar
1.5 mm + 0.8 mm
Placas de sujeción magnética con paso polar 6 mm + 13 mm
hacia arriba
Accesorios – Tecnología con polos paralelos
Bloques de láminas
hacia arriba
MAGNOS Magnetic clamping technology - The program - Radial pole technology (electropermanent)
Placas de sujeción magnética
Diámetro de placas hasta 4000 mm suministrables en una pieza, diámetros mayores en ejecución por segmentos
Magnetic chuck
Application: General grinding
with ILME connector or with rotary connector
Magnetic chuck
Application: Milling + turning
with ILME connector or with rotary connector
Magnetic chuck
Application: Finishing, grinding + light turning
with ILME connector or with rotary connector
hacia arriba
Programa de tecnología de sujeción magnética MAGNOS – Tecnología con polos radiales (accionamiento manual)
Placas de sujeción magnética
hacia arriba
Accesorios – Tecnología con polo radial
Placas con polos
Steuerung für Radialpolplatten
MUSA, HABE SC
Feste und bewegliche Polverlängerungen, Type EP
hacia arriba
Formulario de pedidos
Formulario de pedidos MAGNOS
hacia arriba
Manual de instrucciones
MAGNOS placas magnéticas de fijación
MAGNOS Unidad de control tipo KEH
hacia arriba
Solicitud de catálogo
Persona de contacto
Home
La empresa
Actual
Productos
Servicios
Aviso legal
Mapa del Web
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG