La empresa
Actual
Productos
Servicios
Contacto
Click the "Like-Button"
to show Facebook, that you like "SCHUNK GmbH & Co.KG"
Sistemas de fijación estacionarios
Mordaza rápida KONTEC
Técnica de fijación magnética MAGNOS
Mandril de sujeción ROTA
ROTA TPS
ROTA NCK-S plus
ROTA 2BS
ROTA-S plus
Jaw Boxes
VERO-S Sistema de fijación en punto cero
Bloque de sujeción TANDEM
PLANOS vacuum clamping technology
Tombstone
Home
/
Productos
/
Sistemas de fijación estacionarios
/
Buscador rápido - Mandril Poder y Manual
Buscador rápido - Mandril Poder y Manual
Modo de actuación
todos
neumáticamente
hidráulicamente
mecánicamente
Fuerza de sujeción
todos
< 40 kN
40 - 60 kN
60 - 80 kN
80 - 100 kN
> 100 kN
Carrera por mordaza
todos
< 4.5 mm
4.5 - 6 mm
6 - 10 mm
> 10 mm
Tipo de plato
todos
Mandril de 2 mordazas
Mandril de 3 mordazas
Home
La empresa
Actual
Productos
Servicios
Aviso legal
Mapa del Web
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG