Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Stationäre Spannsysteme
KONTEC Mechanische Spannsysteme
MAGNOS Magnetspanntechnik
ROTA Kraft- und Handspannfutter
ROTA TPS
ROTA NCK-S plus
ROTA 2BS
ROTA-S plus
Spannklauenkästen
VERO-S Nullpunktspannsystem
TANDEM Kraftspannblöcke
PLANOS Vakuumspanntechnik
Aufspanntürme
Home
/
Produkte
/
Stationäre Spannsysteme
/
Quickfinder - ROTA Kraft- und Handspannfutter
Quickfinder - ROTA Kraft- und Handspannfutter
Betätigungsart
alle
pneumatisch
hydraulisch
mechanisch
Spannkraft
alle
< 40 kN
40 - 60 kN
60 - 80 kN
80 - 100 kN
> 100 kN
Hub / Backe
alle
< 4.5 mm
4.5 - 6 mm
6 - 10 mm
> 10 mm
Futterart
alle
2-Backenfutter
3-Backenfutter
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG