|
Das Auto bewegt. Unzählige Menschen ebenso wie die Wirtschaft. Bei kaum einem anderen Produkt des täglichen Lebens wird die Kombination aus technischem Fortschritt, Komfort, Design, Sicherheit und Umweltschutz so spürbar wie beim Automobil. Die Prozesse in der Automobilproduktion sind eng miteinander verwoben, die Fertigung erfolgt just-in-time, die Taktrate ist hoch. An die Zulieferer werden höchste Anforderungen hinsichtlich Qualität und Liefertreue gestellt.
Transferlinien und Maschinenverkettungen sind aus der modernen Serienfertigung in der Automobil- und Zulieferindustrie nicht mehr wegzudenken. Die Qualitätsanforderungen steigen dabei immer weiter:
flexibler Einsatz für wechselnde Anforderungen, hohe Verfügbarkeit, Genauigkeit und Prozesssicherheit sowie eine robuste Ausführung sind entscheidende Kriterien.
Die langjährige Erfahrung von SCHUNK bei Entwicklungen in diesem Bereich garantiert unseren Kunden ein Optimum an Prozesssicherheit und verkürzt die Kommunikation im Vorfeld auf ein Minimum. Aufgrund seiner innovativen und zugleich höchst zuverlässigen Produkte und Lösungen ist SCHUNK ein anerkannter Partner der Automobil- und Zulieferindustrie – in Europa ebenso wie in den USA oder in Asien. Als Technologieführer im Bereich Spann- und Greiftechnik begleitet SCHUNK übergreifende Projekte zwischen Automobilherstellern und Zulieferern und sorgt so immer wieder für neue richtungsweisende Impulse in der Fertigung. SCHUNK sichert damit entscheidend den Wettbewerbsvorteil seiner Kunden.
Automobil
Branchenfilm (WMV 14.8 MB)
|