|
Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der schon seit Jahrtausenden genutzt wird. Während Holz in einigen Wirtschaftszweigen immer weniger eingesetzt wird oder sogar verschwunden ist, gibt es Bereiche, in denen Holz auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird.
Im Haus- und Treppenbau, bei Bodenbelägen und Möbeln hat Holz seit jeher eine angestammte Position. Der schonende, funktionale und ästhetische Umgang mit der Ressource Holz stehen bei der Bearbeitung im Mittelpunkt. Dabei sind oftmals hohe Präzision und entsprechendes Fingerspitzengefühl erforderlich.
SCHUNK stellt sich mit seinen Komponenten auf die speziellen Anforderungen der holzverarbeitenden Branche ein. Die Präzisionswerkzeughalter von SCHUNK ermöglichen hohe Drehzahlen und Schnittgeschwindigkeiten bei der Bearbeitung. Zudem gewährleisten die Präzisionssysteme beste Bearbeitungsergebnisse. SCHUNK sichert damit entscheidend den Wettbewerbsvorteil seiner Kunden.
|