|
Im Bereich der Lineartechnik sind für Highspeed-Anwendungen Linearmotoren die Antriebe der ersten Wahl. Sie vereinen, in nicht zu übertreffender Weise, höchste Beschleunigungen und Geschwindigkeiten mit größtmöglicher Präzision. Lineare Direktantriebe ermöglichen bei Positioniergenauigkeiten von 0.01 mm Beschleunigungen bis 40 m/s² und Verfahrgeschwindigkeiten bis 5 m/s. Da sie weder klassische Rotationsmotoren noch Getriebe oder Zahnriemen benötigen, sind sie zudem nicht nur extrem kompakt, sondern auch sehr verschleißarm - ideale Voraussetzungen also für zuverlässige Highspeed-Lösungen!
|