Weltweit einmalig: Umfassende Zertifizierung bei SCHUNK
"Um dem wachsenden Bedarf an reinraumtauglichen Komponenten und Lösungen entgegenzukommen, hat SCHUNK insgesamt 10 Baureihen verschiedener Produkttypen aus vielen Bereichen seines Produktprogramms zertifizieren lassen", sagt Dr.-Ing. Florian Simons der bei SCHUNK in der Vorentwicklung arbeitet. "Unser Unternehmen ist damit führender Hersteller von Automationslösungen, der seinen Kunden zertifizierte Komponenten für alle Handhabungsaufgaben anbieten kann, also für das Greifen ebenso wie für das Drehen und für das lineare Bewegen".
SCHUNK baut damit nicht zuletzt auch seine Branchenorientierung weiter aus. Das Familienunternehmen verfolgt das Ziel, den einzelnen Branchen passgenaue Lösungen zur Verfügung zu stellen, die genau auf ihre spezifischen Bedürfnisse passen. Reinraum ist dabei ein Leitthema, das sich durch ganz verschiedene Branchen zieht und daher in ganz unterschiedlichen Industriebereichen auf lebhaftes Interesse stößt - von der Mikromontage über die Halbleiterfertigung bis hin zu Medizintechnik und Nahrungsmittelproduktion.
|