SCHUNK-Werkzeughaltersysteme sorgen für Prozesssicherheit bei MMS
Der Aufbau der Komponenten des Werkzeughalters für MMS ähnelt einem Düsensystem. Das Schmierstoff-Luftgemisch wird zielgerecht in die Kontaktzone des Werkzeuges geleitet. Dort reduziert es in erheblichem Maße die Reibung und damit auch die Wärmeentwicklung.
Der Werkzeughalter hat hierbei wichtige Funktionen zu erfüllen. Er muss das Werkzeug prozesssicher spannen und bei der inneren Zuführung einen ungehinderten verlustfreien Durchfluss von der Übergabe aus der Spindel bis hin zum Austritt aus dem Werkzeug garantieren. Entscheidend ist, dass das Kühlschmiermittel prozesssicher dosiert und zum Werkzeug geleitet wird. Dies ist auch bei häufig wechselnden und sehr unterschiedlichen Werkzeugen unbedingt sicherzustellen. Toträume oder Versackungen innerhalb des Werkzeughalters sind daher unbedingt zu vermeiden. Ein guter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeiten sind ebenso unabdingbar wie sichere Haltekräfte und hohe Wuchtgüten.
|