Company
News
Products
Service
Contact
Click the "Like-Button"
to show Facebook, that you like "SCHUNK GmbH & Co.KG"
Branchenlösungen
Branchen
Branchenthemen
Highspeed
Hygienic Design
Minimalmengenschmierung
Schmiermittelzuführung
Prozesssicherheit
Vorteile
Reinraum
Service-Robotik
Verpacken
Mikro-Handhabung
Anwendungen
Home
/
Produkte
/
Branchenlösungen
/
Branchenthemen
/
Minimalmengenschmierung
/
Vorteile
Schmiermittelzuführung
Prozesssicherheit
Vorteile
Minimalmengenschmierung (MMS)
Zahlreiche Vorteile für den Anwender
Der Einsatz von MMS in der Zerspanung bietet ein großes Bündel von Vorteilen:
Finanzielle Vorteile
Durch Wegfall nahezu sämtlicher Ver- und Entsorgungstechnik für den Kühlschmierstoff entstehen große Einsparpotenziale.
Bei optimierten Prozessen sind höhere Werkzeugstandzeiten zu erwarten.
Bei optimalen Prozessen lässt sich die Prozessdauer um bis zu 30% reduzieren.
Die Kosten für Kauf, Lagerung und Transport sowie Entsorgung des Kühlschmiermittels gehen stark zurück.
Der Aufwand für das Prüfen und Pflegen des Kühlschmierstoffs fällt weg.
Je nach Anwendung können aufwendige Folgeprozesse für das Reinigen / Waschen der Werkstücke reduziert oder eingespart werden.
Im Gegensatz zu nassen Spänen, die als Sondermüll entsorgt werden müssen, können trockene Späne als Recycling-Material verkauft werden.
Ökologische Vorteile
Es fallen keine umweltschädlichen Altemulsionen an.
Havarien durch auslaufendes Kühlschmiermittel werden vermieden.
Durch ein trockenes Maschinenumfeld wird das Risiko von Arbeitsunfällen gemindert.
Atemwegs- oder Hauterkrankungen, die von den Kühlschmierstoffen verursacht werden, werden vermieden.
Home
Company
News
Products
Service
Imprint
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG