Werkstück und Späne bleiben beinahe trocken
MMS ist eine Verlust- oder Verbrauchsschmierung. Das eingesetzte Medium verdampft an der Wirkstelle nahezu vollständig. Durch das Verdampfen sowie durch den Pressluftstrom wird das Werkstück zusätzlich gekühlt. Die restliche Wärme wird über das Werkzeug und den Span abgeführt. Die anfallenden Späne, aber auch Werkstücke und Werkzeuge, sind bei optimal eingestellten Systemen nahezu trocken.
Die Minimalmengenschmierung kann überall dort angewendet werden, wo Reibung durch Auftragen eines Schmiermittels minimiert werden muss. Sie ist Ideal fürs Bohren, Tieflochbohren, Fräsen, für die Gewindeherstellung und fürs Drehen. Schmiermittelverbrauch und Einstellwerte variieren aufgrund von Schnittleistung, Werkstoff, Werkzeugausführung oder Späneanfall. Viele praktische Anwendungen in der Minimalmengenschmierung haben gezeigt, dass der Schmiermittelverbrauch bei der spanenden Metallbearbeitung in den meisten Fällen zwischen 5 und 30 ml/h liegt.
Die MMS erfordert je nach Bearbeitungsbedingungen minimale bis weitreichende Änderungen an Werkzeugmaschine und Werkzeug. Wichtig dabei ist der sichere Abtransport der Späne aus der Maschine und die Absaugung der Aerosoldämpfe. Im Bereich des High Performance Cuttings werden speziell für MMS konstruierte Maschinen, Werkzeuge und Werkzeughaltersysteme eingesetzt.
|