|
Calor, humedad, suciedad... en un taller de forja o fundición, los materiales utilizados deben satisfacer los más estrictos requisitos. A pesar de lo tosco de ese entorno de trabajo, las piezas de fundición deben cumplir rigurosas exigencias de calidad en lo que se refiere a su reproducibilidad y rentabilidad. Lo mismo sucede en la soldadura, donde además de resultados muy precisos, se requiere la máxima robustez ante las altas temperaturas, los campos electromagnéticos y la emisión de chispas.
En el ámbito de la automatización, el mayor desafío no está en el agarre y la manipulación propiamente dichos, sino en disponer de un equipamiento óptimo que permita mantener la total funcionalidad de la pinza. Los módulos de agarre de SCHUNK tienen un diseño extraordinariamente robusto y están hechos con materiales resistentes al calor. Por ello, resultan ideales para resistir las altas temperaturas, los cambios de temperatura abruptos y las cargas originadas por golpes y sacudidas. Y además, operan con la precisión necesaria para poder realizar los trabajos más difíciles.
La técnica de fijación requiere portaherramientas robustos para el arranque de virutas pesadas y en grandes volúmenes, así como soluciones resistentes para fijar los útiles.
Gracias a una excelente combinación de experiencia y conocimiento tecnológico, SCHUNK puede ofrecer productos con estas características. Con ello, garantizamos a nuestros clientes una decisiva ventaja frente a sus competidores.
Fundición, forja, soldadura
Película sobre el sector (WMV 14.7 MB)
Aplicaciones en Fundición (WMV 17.5 MB)
|