|
El sector de la energía es una rama de la economía que ha crecido a lo largo de la historia y continúa en ascenso. Se trata de un área muy dinámica debido a que tiene que cumplir normas medioambientales cada vez más rigurosas y utiliza técnicas altamente innovadoras. En primer plano figura la necesidad de aprovechar los recursos energéticos de forma eficiente y ecológica. La seguridad y fiabilidad de las instalaciones también es un factor muy importante, así como la máxima precisión en los detalles.
En este sector se utilizan, además de materiales convencionales, materiales innovadores y altamente resistentes. Los componentes y soluciones utilizados deben adaptarse a grandes tamaños de construcción y a unas condiciones ambientales que a veces son durísimas. Además, el desarrollo cada vez más intensivo de aplicaciones de alta precisión obliga a alcanzar la máxima exactitud.
SCHUNK pone su amplia y variada experiencia al servicio de clientes procedentes de muy diversos campos: desde la industria petrolera hasta la construcción de turbinas y desde la fabricación de módulos fotovoltaicos a la fabricación de instalaciones eólicas. Una gran capacidad en investigación y desarrollo, y la amplia experiencia acumulada lo largo de innumerables aplicaciones permiten a SCHUNK sentar las bases para una fructífera colaboración con sus clientes. Con ello, SCHUNK garantiza a sus clientes una decisiva ventaja frente a la competencia.
Película sobre el sector (WMV 11.4 MB)
|