|
|
 |
| |
|
|
| |
 |
|
|
|
|
2004 Werkserweiterung Mengen
|
Das kontinuierliche Wachstum am Standort fordert neue Produktionskapazität.
Die gesamte Produktentstehungskette einschließlich technischem Vertrieb wird am Standort vereint.
Markteinführung TANDEM PZS/HZS
Die Zentrischspanner vereinen hohe Spannkräfte mit größtmöglichem Backenhub. Die kompakte Bauweise, eine spezielle Schrägzuggeometrie und stabile, geschliffene Führungen garantieren eine hohe Wiederholgenauigkeit von 0.001 bis 0.03 mm und Festigkeit. Der TANDEM PZS ist Preisträger des iF design award 2005.
Produktinformation
Markteinführung ROTA NCK plus
Neuentwickeltes Keilhakenfutter mit besonders großer Futterbohrung und hohen Spannkräften - mittels des Keilhaken-Prinzips. Es überzeugt durch die einfache Handhabung und den einteiligen, robusten Futterkörper.
Es ist 100% kompatibel zur KITAGAWA B200-Reihe.
Produktinformation
Markteinführung SINO-R Universalspannfutter
Mit SINO-R wurde ein Werkzeughalter mit einem noch nie dagewesenen Preis-/Leistungsverhältnis für die Schwerzerspanung entwickelt. SINO-R vereint hohe Spannkräfte, hohe Radialsteifigkeit, hohe Schwingungsdämpfung sowie eine Rundlaufgenauigkeit von < 0.005 mm.
Produktinformation
Markteinführung LMG und Branchenmanagement AUTOMATION
Die flexible Automatisierungstechnik hält verstärkt Einzug in die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. SCHUNK startet mit dem Branchenmanagement AUTOMATION und präsentiert den Lebensmittelgreifer LMG. Hygienegerechtes Design nach DIN EN 1672-2:2004 ermöglicht den automatisierten Zugriff auf Frischprodukte.
Produktinformation
|
|
|
|