|
|
 |
| |
|
|
| |
 |
|
|
|
|
2005 Un feu d'artifices de nouveautés
|
Lancement du TRIBOS-RM et TRIBOS-Mini
TRIBOS-RM: un porte-outil compact développé pour les vitesses de rotation les plus élevées. Il convainc par sa très bonne précision en concentricité, sa rigidité radiale élevée et ses bonne propriétés d'absorption des vibrations.
Informations produit
TRIBOS-Mini: le porte-outil parfait pour le micro-usinage pour des diamètres de serrage à partir de 0.3 mm.
Informations produit
Lancement du TENDO en nouvelle technique !
Nouveau développement du mandrin expansible hydraulique TENDO: une rigidité radiale augmentée de 30% et une force de serrage plus importantes.
Informations produit
Lancement du BIG-Capto et de la gamme tournage TENDOturn
Porte-outils pour tours:
Gamme de fraisage et de tournage modulaire BIG-Capto: flexibilité avec simultanément une rigidité du système élevée, en particulier pour la nouvelle génération de centres de fraisage et de tournage hautement productifs.
L'utilisation de porte-outils TENDOturn améliore nettement l'aspect des surfaces usinées.
Informations produit
Lancement des tours de serrage
Disponibles en cube, angle simple, angle double avec perçages de maillage, rainure en T ou équipés du système de bridage au point d'origine UNILOCK – nombreuses variantes pour le serrage et l'usinage de vos pièces.
Informations produit
Lancement du mandrin de tour ROTA NCR
Ce nouveau mandrin de tour ROTA NCR se distingue par des forces de serrage élevées et un centrage parfait.
Informations produit
Lancement des détecteurs sans fil RSS
La nouveauté mondiale dans la détection de fins de course des modules de préhension vient remplacer câbles cassants, emmêlés ou travaux de prolongement de câbles et maximise la sécurité du process. Les signaux du détecteur peuvent être transmis, en toute sécurité et sans nécessiter de maintenance, par liaison radio de la machine, de l'installation et des unités de manipulation.
Informations produit
MM-Award – Prix pour les solutions particulièrement innovantes présentées à l'EMO- décerné à SCHUNK
SCHUNK a reçu l'Award convoité du magazine MaschinenMarkt dans la catégorie Outils et Systèmes d'Outils pour une pince à interface d'outil et un détecteur sans fil RSS.
SCHUNK Technique de serrage magnétique MAGNOS
Avec le rachat de l'entreprise italienne, MAG Systems basée près de Milan, SCHUNK continue d'étendre sa gamme de systèmes de serrage stationnaire.
Informations produit
|
|
|
|