Die superschlanke Variante des TENDO Hydro-Dehnspannfutters macht präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen des Werkstücks möglich. Es vereint eine optimierte Störkontur mit allen Vorteilen der TENDO Technologie.
Die Technologie von TENDO erobert die Drehmaschine: TENDOturn sorgt für maximale Schwingungsdämpfung. So wird die Oberflächenqualität der Werkstücke um ein Vielfaches verbessert. Außerdem erhöht sich die Standzeit der Werkzeuge deutlich.
Einen absolut sicheren Werkstücktransport ermöglichen die Lasthebemagnete MAGNOS MLH. Hochwertige Permanentmagnete gewährleisten bei flachen oder runden Werkstücken auf unbegrenzte Zeit eine konstante Kraft von bis zu 2.000 kg.
Die Kombination beider Systeme reduziert drastisch die Rüstkosten. Die Vorteile: Sekundenschnelles Auswechseln der Magnetspannplatte, größte Haltekräfte und eine exakte Positionierung.
Für höchste Anforderungen auf der Drehmaschine: Vielzahnführung, integrierter Fliehkraftausgleich für hohe Drehzahlen, modular aufgebaute Schutzbüchsen. All das ermöglicht eine flexible und wirtschaftliche Nutzung des Futters.
Die Philosophie “Vom Einzelmodul zur komplexen Roboterstruktur“ bildet die Basis für alltagstaugliche und wirtschaftliche Konzepte in der Industrie- und Assistenzrobotik. Mit den kompakten und flexibel kombinierbaren PowerCube-Schwenkeinheiten PR, PW und PRL, dem Leichtbauarm LWA 3 und den mechatronischen Greifhänden SDH und SAH ist SCHUNK Vorreiter in der Modularen Robotik.
Das Beste aus zwei Antriebswelten kombiniert die Weltneuheit SRU-MD (Masterdrive) in einem Modul: Ein Elektromotor sorgt für höchste Präzision und schnelles Ansprechverhalten. Zugleich überzeugt ein Pneumatikantrieb durch hohe Leistungsdichte und starke Kräfte. Die perfekt aufeinander abgestimmte Dynamik beider Antriebe verkürzt die Schwenkzeiten auf ein Minimum.
SCHUNK erweitert sein Produktportfolio im Bereich Linearmodule durch die Kooperation mit der HSB Automation GmbH in Reutlingen. Die elektrisch angetriebenen HSB-Linearachsen sind untereinander frei kombinierbar und können mit unterschiedlichen Führungssystemen sowie Antriebskonzepten ausgestattet werden. In Verbindung mit seinen bewährten Greif- und Drehmodulen bietet SCHUNK nun ein breites Spektrum an Handhabungslösungen für die unterschiedlichsten Branchen.
GEMOTEC ergänzt mit seinen durchdachten Lösungen für die Montageautomation und das Kleinteilehandling die SCHUNK-Produktwelt in idealer Weise. Kunden unterschiedlichster Branchen können damit auf ein einzigartiges Produkt- und Leistungsspektrum sowie auf zukunftsweisende Technik aus einer Hand zurückgreifen.