|
|
 |
| |
|
|
| |
 |
|
|
|
|
2006, vers de nouveaux horizons
|
Démarrage du mandrin TENDO "extra-superfin"
|
|
|
La variante extrafine du mandrin expansible hydraulique TENDO permet les opérations d'usinage de précision aux endroits de la pièce difficilement accessibles. Elle conjugue des contours de collision optimisés avec tous les avantages de la technologie TENDO.
Informations produit
|
|
|
Lancement sur le marché du TENDOturn
|
|
|
La technologie de TENDO s'empare du tour : le TENDOturn possède une capacité maximale d’absorption des vibrations. Ainsi, la qualité de surface des pièces à usiner est nettement améliorée. En outre, la durée de vie des outils est nettement augmentée.
Informations produit
|
|
|
Market introduction MAGNOS MLH Lifting Magnets
|
|
|
The lifting magnets MAGNOS MLH allow an absolutely safe workpiece transportation. High-quality permanent magnets assure a constant force of up to 2000 kg for an infinite period of time when lifting flat or round workieces.
Informations produit
|
|
|
Pour la première fois :
Plaque magnétique MAGNOS avec interface UNILOCK de SCHUNK
|
|
|
La combinaison des deux systèmes réduit de façon drastique les coûts d'équipements. Avantages : des changements ultra-rapides de la plaque de serrage magnétique, la plus grande force de maintien et un positionnement exact.
Informations produit
|
|
|
Lancement sur le marché du ROTA NFC plus
|
|
|
Pour les plus hautes exigences en matière de tours : guidage multiple, compensation intégrée de la force centrifuge pour vitesses de rotation élevées, douilles de sécurité modulaires. Tous ces éléments permettent une utilisation flexible et économique du mandrin de serrage.
Informations produit
|
|
|
SCHUNK - un pionnier dans le secteur de la robotique modulaire
|
|
|
La philosophie "du module unique à une structure de robot complexe" constitue la base des concepts actuels et économiques dans le secteur de la robotique industrielle et d'assistance. Grâce aux unités de rotation PowerCube compactes, flexibles et combinables PR, PW et PRL, le bras à structure légère LWA 3 et les mains de préhension mécatroniques SDH et SAH, SCHUNK est pionnier dans le secteur de la robotique modulaire.
Informations produit
|
|
|
Lancement sur le marché de l'unité de rotation électropneumatique SRU-MD
|
|
|
Le meilleur de deux univers de commande regroupé dans la nouveauté mondiale SRU-MD en un seul module: un moteur électrique permet la précision la plus élevée et un déclenchement ultra- rapide. En même temps, un entraînement pneumatique s'active offrant une puissance volumique élevée et des forces importantes. La dynamique parfaitement synchronisée des deux commandes réduit au minimum les temps de rotation.
|
|
|
SCHUNK étend ses compétences dans le domaine des modules linéaires : le système HSB
|
|
|
SCHUNK étend ainsi sa gamme de produits dans le domaine des techniques linéaires grâce à sa coopération avec la société HSB Automation à Reutlingen. Les axes linéaires HSB à entraînement électrique sont librement combinables entre eux et peuvent être équipés de différents systèmes de guidage de même que de divers concepts d'entraînement. Avec ses modules de préhension rotatifs éprouvés, SCHUNK propose désormais une large gamme de solutions de manipulation dans les domaines les plus diversifiés.
Informations produit
|
|
|
SCHUNK et GEMOTEC : L'assemblage automatisé avec système
|
|
|
GEMOTEC complète de façon idéale l'univers des produits SCHUNK grâce à ses solutions réfléchies pour l'automatisation de montage et la manipulation des petites pièces. Ainsi, les clients provenant des secteurs les plus divers peuvent utiliser une gamme extraordinaire de produits et de solutions de même qu'à une technique d'avenir et ce, auprès d'un seul et unique fournisseur.
Informations produit
|
|
|
|
|
|
|