Impressum
|
 |
 |
 |
|
SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik
Bahnhofstr. 106 - 134
74348
Lauffen/Neckar
GERMANY
Tel.
+49-7133-103-0
Fax
+49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
www.schunk.com
|
|
 |
|
 |
|
|
USt-IdNr.: DE 812197298
Registergericht Stuttgart HRA 103726
|
|
|
Geschäftsführende Gesellschafter
Heinz-D. Schunk, Henrik A. Schunk, Kristina I. Schunk
|
| |
|
Produktgruppen
Drehfutter
Spannbacken
Stationäre Spannsysteme
Werkzeughaltersysteme
Sonder-Dehnspanntechnik
Greifsysteme
|
| |
|
Qualität
Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008
Zertifikat nach ISO 9001:2008, deutsch
Zertifikat nach ISO 9001:2008, englisch
Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2008, SCHUNK Intec Inc.
|
| |
| Mitglied im VDMA |
|
Mitglied im DIN |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
Produktionsstätten Deutschland
74348 Lauffen/Neckar
74336 Brackenheim-Hausen
88512 Mengen bei Sigmaringen
|
| |
|
Produktionsstätten Weltweit
USA-27560 Morrisville, North Carolina
|
| |
|
Die SCHUNK GmbH & Co. KG beschäftigt weltweit 2000 Mitarbeiter.
|
|
|
|
Rechtliche Hinweise
Die auf der Webseite bereitgestellten Informationen werden durch die SCHUNK GmbH & Co. KG sorgfältig geprüft und regelmäßig aktualisiert. Dennoch kann die SCHUNK GmbH & Co. KG keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Software übernehmen. Gleiches gilt auch für den Inhalt der Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die SCHUNK GmbH & Co. KG ist für den Inhalt der Websites, die auf Grund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich. Die Vervielfältigung von Informationen und Daten, insbesondere die Verwendung von Texten und Textteilen, bedarf der vorherigen Zustimmung der SCHUNK GmbH & Co. KG.
|