Produkte
Mit den Greifern der Baureihe LMG bietet SCHUNK Standardmodule, die ganz gezielt für die Nahrungsmittelindustrie entwickelt wurden. Die Lebensmittelgreifer LMG sind beispielsweise für den direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln geeignet, widerstehen mit ihrem komplett abgedichteten Edelstahlgehäuse sämtlichen Reinigungsmitteln und können unbedenklich auch per Hochdruckreiniger gesäubert werden.
Neben diesen spezialisierten Modulen erhalten Sie bei SCHUNK aber auch eine Vielzahl von Standardprodukten aus allen Produktbereichen, die entweder direkt oder nach geringfügigen Modifikationen in der Nahrungsmittelbranche eingesetzt werden können. So können Sie Ihre Anlageninvestitionen ganz gezielt an den Hygieneanforderungen im jeweiligen Bereich orientieren und Hygienesicherheit mit einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit verbinden – von der eigentlichen Produktion bis hin zur Verpackung und Palettierung!
|