Höchste Produktivität mit Highspeed
Immer mehr in immer kürzerer Zeit – das ist in praktisch allen Branchen die zentrale Forderung bei allen Produktivitätssteigerungen und die treibende Kraft hinter dem Trend zu Highspeed-Lösungen.
Um die Stückzahlen zu erhöhen und die Kosten zu senken, müssen Handhabungs- und Fertigungsprozesse in der Halbleiterindustrie, der Verpackungstechnik, der Pharmabranche und in der Nahrungsmittelindustrie systematisch optimiert werden. Die Verwendung einzelner Highspeed-Komponenten kann dabei nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer effizienteren Produktion sein, denn erst im perfekten Zusammenspiel vieler Komponenten erschließt sich das ganze Potenzial einer optimierten Produktion. Ist diese Optimierung aber gelungen, können sich die Ergebnisse sehen lassen – wie etwa in einer Anwendung in der Nahrungsmittelindustrie, in der ein optimiertes Pickersystem aus schnellen Roboterkinematiken und SCHUNK-Greifeinheiten bis zu 650 Teile pro Minute aufnehmen und zielgenau platzieren kann.
Solche Highspeed-Produktionsprozesse stellen hohe Anforderungen an die eingesetzten Technologien und Materialien. Hochdynamische Linearsysteme, extrem schnelle Schwenkeinheiten, blitzschnelle Greifer, sehr leichte und feste Materialien sowie schnelle Sensorik und Steuerungen – das sind die Komponenten, aus denen sich der Erfolg jeder Highspeed-Produktion aufbaut.
|