|
|
Aplicaciones
Aplicaciones que demuestran su eficacia en la práctica
Esta es una pequeña selección de soluciones individuales para algunos sectores específicos.
|
Fresado de taladros Orificios de fijación en la tapa de un cilindro neumático
TRIBOS-S HSK-A-63 Ø 12 mm Material: AlMgSi 0,5 F 25 Herramienta: Gühring, PKD, fresa de forma, 2 cuchillas, longitud sobresaliente: 40 mm
Alta precisión de las dimensiones gracias a la concentricidad de 0,003 mm Posibilidad de preajuste longitudinal sencillo y preciso en la técnica de fijación poligonal TRIBOS
Datos de corte: n = 9200 1/min vf = 850 mm/min ap = 8,7 mm
SW BA 400-2, n = 12500 1/min
Volver a los resultados de la búsqueda
|
|

|
|