|
|
Aplicaciones
Aplicaciones que demuestran su eficacia en la práctica
Esta es una pequeña selección de soluciones individuales para algunos sectores específicos.
|
Conformado libre de una superficie con arranque pesado de virutas. La superficie debe estar exenta de marcas producidas por las vibraciones. Las pruebas efectuadas con compresión por calor y mandril Weldon dieron resultado negativo.
Utilización del mandril de fijación universal SINO-R HSK-A 63 Ø 20,0 mm
- La calidad de las superficies ha mejorado formidablemente
- El volumen de virutas es muy satisfactorio
- Las fuerzas de sujeción son excelentes
- Magnífica amortiguación de las vibraciones combinada con un alto par de agarre
Con la interfaz SINO-R HSK-A 63 y con un diámetro de fijación de 20 mm, se ha obtenido una buena calidad de la superficie y un volumen de virutas satisfactorio con unas revoluciones de 3000 - 4000 1/min (rpm), un avance de 0,1/diente y una sección de corte de 2,5 mm.
INDEX G250 equipado con un husillo principal, un husillo secundario y un husillo de fresado
Volver a los resultados de la búsqueda
|
|

|
|