|
|
Aplicaciones
Aplicaciones que demuestran su eficacia en la práctica
Esta es una pequeña selección de soluciones individuales para algunos sectores específicos.
|
Fijación para el mecanizado por 5 lados de una pieza de fundición en bruto para palet intercambiable.
Fijación de la pieza en bruto en 2 placas de sujeción magnéticas MAGNOS MFR 1-075-080-050 con 4 extensiones de polos fijas MAGNOS PVF 75-70 y 76 extensiones de polos móviles MAGNOS PVB 75-70. 2 placas de sujeción magnéticas MAGNOS MFR 1-075-080-050 con 4 extensiones de polos fijas MAGNOS PVF 75-70 y 76 extensiones de polos móviles MAGNOS PVB 75-70 y 1 unidad de control KEH 02-S2.
El cliente tiene la posibilidad de mecanizar la pieza por 5 lados libremente accesibles. La solución anterior le obligaba a retirar diversas garras de fijación antes de poder efectuar los pasos de mecanizado subsiguientes.Con la solución de SCHUNK, el mecanizado completo se puede realizar en un solo ciclo. De este modo, la máquina puede prestar servicio ininterrumpido durante las 24 horas. Con ello se logra producir en el mismo tiempo una mayor cantidad de piezas.
Placa de fundición gris 1000 x 800 x 190 mm
Mecanizado de una bandeja intercambiable de fundición perteneciente a un centro de mecanizado grande.
BW MG20 aprox. 35 KW con sistema de cambio de palets. Tamaño de los palets: 1000 x 1000
Volver a los resultados de la búsqueda
|
|



|
|