|
|
Aplicaciones
Aplicaciones que demuestran su eficacia en la práctica
Esta es una pequeña selección de soluciones individuales para algunos sectores específicos.
|
Soluciones de aluminio en diferentes tamaños para fijar las ruedas de los compresores (utilizadas en los turbocompresores de motores diésel para barcos). La pieza más grande tiene una masa de 270 kg y un diámetro de poco menos de 700 mm. La fijación debe permitir el mecanizado de la superficie frontal y luego del taladro central. Las revoluciones de mecanizado deben ser 600 1/min (rpm)
Para poder fijar de forma segura una rueda de compresor de tamaño considerable, se han fabricado unas mordazas de segmentos de aluminio sobre las que la pieza se coloca y luego se fija. Utilizando las mordazas de segmentos, se puede garantizar una fijación completa de la pieza. Además, fabricando las mordazas con aluminio se reducen las fuerzas centrífugas y, con ello, la pérdida de fuerza de fijación durante el torneado. Para los distintos tamaños constructivos se han fabricado diferentes mordazas.
Fabricación rentable de ruedas de compresores
Ruedas de compresores
Volver a los resultados de la búsqueda
|
|


|
|