|
|
Aplicaciones
Aplicaciones que demuestran su eficacia en la práctica
Esta es una pequeña selección de soluciones individuales para algunos sectores específicos.
|
Los recipientes para sangre se deben mecanizar por completo en dos dispositivos de sujeción.
1. dispositivo de fijación (fijación interior): Dispositivo de fijación TANDEM provisto de 1 KSP 160 y una interfaz SCHUNK UNILOCK por el lado del suelo (1 SPA 40) para un reequipamiento y posicionamiento rápidos en una estación de fijación doble SCHUNK UNILOCK que incluye mordazas especiales.
2. dispositivo de fijación (fijación exterior): Dispositivo de fijación TANDEM provisto de 1 PGS 250 y una interfaz SCHUNK UNILOCK por el lado del suelo (1 SPA 40) para un reequipamiento y posicionamiento rápidos en una estación de fijación doble SCHUNK UNILOCK que incluye mordazas especiales.
Mecanizado completo de las piezas en dos dispositivos de fijación.
Aleación de aluminio
Las piezas se cargan automáticamente a través de un robot provisto de una pinza SCHUNK.
Máquina CHIRON de 5 ejes
Volver a los resultados de la búsqueda
|
|



|
|