|
|
Aplicaciones
Aplicaciones que demuestran su eficacia en la práctica
Esta es una pequeña selección de soluciones individuales para algunos sectores específicos.
|
Fresado de desbaste en moldes de plástico. Piezas de plástico / fabricación de dispositivos de fijación y moldes.
TRIBOS-S SPF-HSK-E 25 Ø 6 mm Material: PU / resina de moldeo Herramienta: forja de herraduras, fresa de metal duro y macizo, 1 cuchilla, ranura recta, longitud sobresaliente: 70 mm, longitud total con alojamiento: 115 mm
Posibilidad de alcanzar las medidas exactas de las tolerancias de las piezas gracias a la precisión de concentricidad de 0,003 mm Accesibilidad óptima al contorno de la pieza gracias a la delgadez del sistema TRIBOS-S
Datos de corte: n = 32000 1/min vf = 1500 mm/min vc = 600 m/min fz = 0,04 mm/diente ap = 5 mm ae = 6 mm
Geiss con husillo Ibag, n = 40000 1/min
Volver a los resultados de la búsqueda
|
|

|
|