|
|
Aplicaciones
Aplicaciones que demuestran su eficacia en la práctica
Esta es una pequeña selección de soluciones individuales para algunos sectores específicos.
|
Fresado circular Placa de matrices para moldes de goma
TRIBOS-S SPF-SK 40 Ø 6 mm Material: 1,2311, acero para herramientas para trabajar en frío Herramienta: Franken, fresa de metal duro y macizo, 4 cuchillas, ángulo de desprendimiento: 30°, longitud sobresaliente: 20 mm
Datos de corte: n = 2800 1/min vc = 52 m/min vf = 1,000 mm/min fz = 0,07 mm/diente ap = 0,2 mm ae = 4 mm
Weiss, Hermle, n = 16000 1/min
Volver a los resultados de la búsqueda
|
|

|
|