|
|
Aplicaciones
Aplicaciones que demuestran su eficacia en la práctica
Esta es una pequeña selección de soluciones individuales para algunos sectores específicos.
|
Durante el proceso de comprobación del material (examen de rayos X), se deben girar los bloques motores.
Mediante un movimiento de carrera neumático, la pinza paralela retira el bloque motor de la banda por el lado frontal. Mediante un movimiento giratorio sincronizado, el bloque motor se puede girar mientras está sujeto y, de esa manera, se puede examinar con rayos X la carcasa completa en una sujeción para buscar rechupes u oclusiones en la fundición.
- Dedos cortos para unos contornos de influencia reducidos (500 mm)
- Gracias a los insertos de sujeción recambiables, se pueden agarrar diferentes tipos de bloques motores
- Los insertos de sujeción en versión de mordazas de plástico blancas garantizan un resultado auténtico tras el examen de rayos X
- El movimiento giratorio sincronizado permite el examen por rayos X de la carcasa completa
- Gracias al movimiento giratorio, no es necesario almacenar la pieza transitoriamente
Bloque motor
Bloques motores de aluminio
Volver a los resultados de la búsqueda
|
|

|
|