43/132
Fijación de piezas con el máximo grado de repetibilidad
Reducción de los tiempos de preparación a la hora de cambiar las mordazas intercambiables blandas para poder mecanizar de forma rentable incluso los lotes pequeños.
Utilización en una INDEX G300 Flex, que está equipada con un contrahusillo de alta calidad y dos revólveres. Además, las mordazas intercambiables blandas se deben poder cambiar entre los dos mandriles sin que sea necesario adaptarlas a la pieza. Por este motivo, el cambio de mordazas requiere una precisión de 0,02 mm.
Tiempo que se requería antes para el cambio de mordazas:
- Cambio de la herramienta de extracción: 2 minutos
- Cambio de las mordazas duras (husillo de trabajo):6 minutos
- Cambio de las mordazas blandas (contrahusillo): 6 minutos
- Establecimiento del punto de partida: 10 minutos
- Adaptación de las mordazas blandas a la pieza (contrahusillo): 6 minutos
= aprox. 30 minutos
más